Opublikuj swoje produkty
Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

Opis
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny107MAT-Silent-Check-Valves
  • Rodzina produktuSpecialty Products
  • Grupa produktuSilent Check Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameBall check valves
  • UNSPSC code40141618
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING