Opublikuj swoje produkty
Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF352

Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF352

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.
Opis
  • 1/4 to 3 in. (8 to 80mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7884
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuY Strainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-05-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers