Opublikuj swoje produkty
Class 600 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 113HT

Class 600 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 113HT

Series 113HT Class 600 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.


Opis
  • Features

    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Sizes: 2 to 10 in. (50 to 250mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny113HT-Silent-Check-Valve
  • Rodzina produktuSpecialty Products
  • Grupa produktuSilent Check Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameSwing check valves
  • UNSPSC code40141634
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTilting Disc Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING