Opublikuj swoje produkty
Class 150 Cast Aluminum Bronze Flanged End Turbine Meter Strainers - 625B

Class 150 Cast Aluminum Bronze Flanged End Turbine Meter Strainers - 625B

Used extensively to protect displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices. Class 150.


Opis
  • Features

    • Protects displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 8 in. (40 – 200 mm)
    • Cast Aluminum body and 304 Stainless Steel screen
    • Compact design with short face-to-face dimensions allow for installation in tight spaces
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny625B-Turbine-Meter-Strainer
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuTurbine Meter Strainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers