Opublikuj swoje produkty
Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Designed for installation in grooved end piping systems. Used extensively to strain foreign matter from pipe lines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.

Opis
  • Features

    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Self cleaning by opening the plug or valve connected to the blow off outlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny758G-Y-Strainer
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuY Strainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers