Opublikuj swoje produkty
Class 2500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 79

Class 2500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 79

Series 79 Class 2500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.


Opis
  • Features

    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • High pressure elastomer seats available for sizes 4 inches and up
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny79-Sure-Check-Valves
  • Rodzina produktuSpecialty Products
  • Grupa produktuSure Check™ Check Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers