Opublikuj swoje produkty
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Series 93 Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.

    Opis
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 8 to 10 in. (200 to 250mm)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny93-Silent-Check-Valves
    • Rodzina produktuSpecialty Products
    • Grupa produktuSilent Check Valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameBall check valves
    • UNSPSC code40141618
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
    • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClass Number23-27 31 19
    • OmniClass TitleCheck Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING