Opublikuj swoje produkty
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
    Nemschoff

    Consoul Recliner and Glider

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)

    Consoul Glider Recliner lets patients and guests relax in variety of comfortable positions. Upright or with footrest extended, it’s a glider ready to be set into soothing motion. Lock the glide feature and it’s a relaxing recliner where people can rest or put their feet up. Easy-to-reach recliner controls and an independently operated footrest offer a range of positions for resting—including a fully-flat position for sleeping.

    Opis
      • W: 36.5 (93cm)
      • D: 38.5 (98cm) / 76 (193cm) fully reclined
      • H: 43 (109cm)
      • SW: 24SH: 18
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConsoulRecliner
    • Rodzina produktuRockers & Gliders
    • Grupa produktuConsoul Recliner and Glider
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Furniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings