Opublikuj swoje produkty
C80- Venetian Blinds
NerliGruppen

C80- Venetian Blinds

The C-type external venetian blind is a well-proven and the most popular kind of shading system. The universal nature of the system will prove itself both in homes and office buildings. It is also the most flexible solution, which may be applied different ways, depending on end users needs.
Opis
  • WIDTH MIN 800 mm | MAX 4600 mm HEIGHT MIN 800 mm | MAX 4500 mm DRIVE crank, standard length of 2/3 height of the venetian blind motor
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyC80_nerligruppen
  • Rodzina produktuExternal sunshading
  • Grupa produktuVenetian Blinds
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)4500
  • Szerokość (mm)4600
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSunscreens