Opublikuj swoje produkty
Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S is a two-component, cementitious, modified-polymer waterproofing membrane with membrane with high adhesion, designed for the internal and external waterproofing of concrete and steel elements of water-retaining and water-resisting structures such as reservoirs, water tanks, below ground structures, podium decks, and parking areas.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNewton103_S
  • Rodzina produktuNewton
  • Grupa produktuRe-Seal System
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement modyfikowany polimerem
  • Materiał dodatkowyCement modyfikowany polimerem
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameFilter membranes
  • UNSPSC code40161507
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMembrane water filters
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 15 11
  • OmniClass TitleDampproofing Membranes