Opublikuj swoje produkty
Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

The active chemicals within Newton 104 combine with the free lime and moisture present within the capillaries to form insoluble crystalline complexes which effectively block the capillaries and any minor shrinkage cracks to prevent any further movement of moisture to provide a totally dry surface to the concrete.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNewton104
  • Rodzina produktuNewton
  • Grupa produktuRe-Seal System
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Materiał dodatkowySand
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameFilter membranes
  • UNSPSC code40161507
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMembrane water filters
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 15 11
  • OmniClass TitleDampproofing Membranes