Opublikuj swoje produkty
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    This rough-hewn, lateral bench is a mastery of materials and proportions. The seat is crafted from raw pine treated to withstand the weathering and moisture. The legs are crafted from strips of brushed stainless steel, bent into sleek runners that contrast sharply with the wooden seat. The pine is pressure-treated and oiled, and is also available in black-tinted oil.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytimber-bench
    • Rodzina produktuNordfjell Collection
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 00
    • OmniClass TitleSite Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Podobne produkty

    3.8 z 5 gwiazdek 3.8 (66)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (81)
    4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
    3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (7)
    3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (18)
    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (14)