Opublikuj swoje produkty
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
    Nordlux
    Zarchiwizowane

    Kaito Pro 40 LED ceiling light

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)

    With Alba Pro, Bønnelycke MDD has created a ceiling fixture that breaks with tradition. A ceiling fixture where design and innovation merge into something greater. The shape stands out as sharp, modern and as a uniform, luminous surface. The functional kip joint, made from brass, adds an elegant superiority to the design. Fixed 24W LED panel. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKaito_Pro_40
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktu Ceiling
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-09-11
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)385
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.44
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires