Opublikuj swoje produkty
Texi
Novacolor

Texi

Texi is a decorative finish for interior surfaces, based on metallic fillings, selected inerts, which produce a soft metallic effect. These charges create a changeable and enjoyable game of light and reflected colors.

Skontaktuj się z Novacolor

Opis
  • Decorative finish for interiors with gold, silver and pearl metallic patterns. Apply Texi on Novalux E in two layers with a spalter brush or with a sea sponge.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTexi
  • Rodzina produktuDecorative products
  • Grupa produktuMetallics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFarba
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCTekstura
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
  • OmniClass Number23-15 21 11 13
  • OmniClass TitleTextured Paints
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes