Opublikuj swoje produkty
National Guard LFRA100WGGT11824X30 L-FRA100-WG-GT118 Linchese Kit Gry Primer, 24" Length x 30" Width x 30" Height, Bronze
National Guard LFRA100WGGT11824X30 L-FRA100-WG-GT118 Linchese Kit Gry Primer, 24" Length x 30" Width x 30" Height, Bronze

    National Guard LFRA100WGGT11824X30 L-FRA100-WG-GT118 Linchese Kit Gry Primer, 24" Length x 30" Width x 30" Height, Bronze

    This is Kit Gray primer. The product Length is 30. The product width is 24. Country of origin is United States.

    • This is kit gray primer
    • The product Length is 30
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNational-Guard-Products-L-FRA100-WG-Lite-Kit-Wire-Glass-Glazing-Tape-24x30
    • Rodzina produktuLite Kits and Louvers
    • Grupa produktuL-FRA100
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.3
    • Szerokość (cale)30.6
    • Głębokość (cale)37.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSteel Windows
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories