Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
okeeffes/products/39899a8a-9773-4fe9-9c74-8505849317de
Strona główna
Kategorie
Konstrukcje
Drabiny
504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions
Dostępne w Stany Zjednoczone
O'Keeffe's
Obserwuj
504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions
Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk Through Rail Extensions
Pobierz
Opis
Opis
Features and Benefits
Provides easy ladder-to-roof access to a flat or low parapet roof.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
ladder-access-504
Rodzina produktu
Construction
Grupa produktu
Vertical Ladders
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-09-14
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://okeeffes.com/products/504-access-ladder/
Instrukcja montażu
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/504.pdf
Certyfikacja produktu
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs6.pdf
Opis techniczny
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs6.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Konstrukcje - Drabiny
Uniclass 2015 Code
Pr_25_30_85_02
Uniclass 2015 Description
Access ladders
CSI MasterFormat 2014 Code
05 51 33
CSI MasterFormat 2014 Title
Metal Ladders
OmniClass Number
23-17 23 15
OmniClass Title
Ladders
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Pobierz
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Pobierz
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Pobierz
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Pobierz
FAKRO
USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Pobierz
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Pobierz