Opublikuj swoje produkty
USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO
USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO
USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO
USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO
USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO
USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO
USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO
USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO
USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO
USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO
    FAKRO

    USA Schody strychowe metalowe LME | FAKRO

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(6 recenzje)
    Schody strychowe metalowe LME z regulowanymi stopkami to 3-segmentowy model z metalową, składaną drabinką i termoizolacyjną klapą w kolorze beżowym. Termoizolacyjność schodów określa R-value 5,3. Schody wyposażono w poręcz i stalowe stopnie o antypoślizgowym profilu. Regulowane stopki umożliwiają dokładniejsze dopasowanie drabinki po docięciu i pomagają stabilnie oprzeć ją na podłodze. W zależności od wariantu model jest przeznaczony do pomieszczeń o wysokości do 9'4" lub 10'2". Maksymalne obciążenie wynosi 400 lbs. Model przeznaczony jest na rynek USA.
    Opis
    • Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

      Współczynnik przenikania ciepła: U = 0,65 W/m²K

      Grubość izolacji termicznej: 5 cm

      Grubość klapy: 5,6 cm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyusa_metal_attic_ladders_lme
    • Rodzina produktuLoft ladders
    • Grupa produktuMetal loft ladders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Drabiny
    • Klasyfikacja IFCSchodek
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders