Opublikuj swoje produkty
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
    FAKRO

    USA Scissor attic ladders LST | FAKRO

    3.5 z 5 gwiazdek3.5(16 recenzje)
    Schody strychowe nożycowe LST to model z metalową drabinką o nożycowym systemie składania i białą termoizolacyjną klapą. Współczynnik przenikania ciepła U klapy wynosi 1,1 W/m²K. Długość drabinki można regulować przez dodawanie lub odejmowanie stopni, dopasowując ją do wysokości pomieszczenia. Model wyposażono w 11 antypoślizgowych stopni, kątowniki montażowe oraz metalowe listwy wykończeniowe wokół drewnianej skrzynki. Maksymalne obciążenie wynosi 200 kg.
    Opis
    • Dopuszczalne obciążenie: 160 kg Współczynnik przenikania ciepła: U = 1,1 W/m²K Grubość izolacji termicznej: 3 cm Grubość klapy: 3,6 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyusa_scissor_attic_ladders_lst
    • Rodzina produktuLoft ladders
    • Grupa produktuMetal loft ladders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Drabiny
    • Klasyfikacja IFCSchodek
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders