Opublikuj swoje produkty
520A Aluminum Ships Ladder - with 60° Angle
O'Keeffe's

520A Aluminum Ships Ladder - with 60° Angle

Ship Ladder (60°)
Opis
  • Features and Benefits
    • Provides easy roof or mezzanine access.
    • Available 60° and 75° standard angles. Other angles and custom designs are available upon request. Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for seismic bracket also available.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
    Typical Uses
    • Access to docks, decks, platforms and mezzanines, mechanical equipment, maintenance doors etc.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyladder-ship-520a
  • Rodzina produktuConstruction
  • Grupa produktuShip’s Ladders
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Drabiny
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders
  • OmniClass Number23-17 23 15
  • OmniClass TitleLadders

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone