Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem
OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem
OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem

    WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

    Dzięki dodatkowym wzmocnieniom termicznym oraz trzykomorowym pakietom szybowym spełniają wymogi budynków pasywnych.

    • 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.   
    • Autorskie rozwiązanie OKNOPLAST przeznaczone do domów pasywnych.
    • Podwójne wzmocnienie termiczne SpaceBlock.
    • Najlepsza osiągana wartość współczynnika przenikania ciepła.
    • Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
    • Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.*
    • Środkowa uszczelka w ramie i skrzydle.
    • 3-komorowy pakiet szybowy.*

    * Opcja niestandardowa.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Double_Window_Floating_Mullion
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuWINERGETIC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna