Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno WINERGETIC STANDARD, stałe szklenie w skrzydle
OKNOPLAST, okno WINERGETIC STANDARD, stałe szklenie w skrzydle
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, okno WINERGETIC STANDARD, stałe szklenie w skrzydle

    WINERGETIC STANDARD

    Klasyczny design i komfort użytkowania. Obniżone koszty ogrzewania budynku dzięki niskim stratom energii cieplnej.

    • 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
    • Klasyczny, prosty kształt profilu.
    • Zaawansowane parametry termoizolacyjne.
    • Nowoczesne pakiety szybowe wykonane z tafli szkła o grubości 3 mm.
    • Zwiększona ochrona przed hałasem.
    • Nakładka aluminiowa zewnętrzna całkowicie pokrywa profil skrzydła i ramy, nadaje im industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.*
    • Środkowa uszczelka w ramie.

    *Opcja niestandardowa

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Sash
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuWINERGETIC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna