Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST MOTION, schemat otwierania C
OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST MOTION, schemat otwierania C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST MOTION, schemat otwierania C

    HST MOTION.
    stworzone dla lekkości

    Wizualna lekkość zamknięta w stabilnej, trwałej konstrukcji. Poznaj drzwi tarasowe dedykowane do dużych przeszkleń i zachowujące bardzo dobrą termoizolację.

    Opis
      • Doskonałe doświetlenie wnętrz – duże szklane powierzchnie zamknięte w wąskich profilach PVC zapewniają nawet 10% więcej światła* w pomieszczeniu.
      • Profil ramy o głębokości zabudowy 194 mm, 5-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm zapewniają szeroki zakres możliwości zastosowania.
      • Maksymalny wymiar konstrukcji w schemacie otwierania A wynosi 6000 x 2700 mm.
      • Możliwość zamontowania ciepłych potrójnych lub nawet poczwórnych pakietów szybowych do grubości 54 mm.
      • System o doskonałej stabilności z nowymi stalowymi wzmocnieniami.
      • Możliwość montażu bezprogowego (próg 0 mm).
      • Optymalne wykorzystanie powierzchni wewnątrz pomieszczenia: otwarcie drzwi nie wymaga rozwarcia skrzydeł.
      • Najnowszej generacji ciepły próg.
      • Specjalistyczne okucia zapewniają, że skrzydło po otwarciu swobodnie przesuwa się na wózkach względem nieotwieranej części konstrukcji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-c
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuHST MOTION
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna