Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST MOTION, schemat otwierania K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST MOTION, schemat otwierania K

HST MOTION.
stworzone dla lekkości

Wizualna lekkość zamknięta w stabilnej, trwałej konstrukcji. Poznaj drzwi tarasowe dedykowane do dużych przeszkleń i zachowujące bardzo dobrą termoizolację.

Opis
    • Doskonałe doświetlenie wnętrz – duże szklane powierzchnie zamknięte w wąskich profilach PVC zapewniają nawet 10% więcej światła* w pomieszczeniu.
    • Profil ramy o głębokości zabudowy 194 mm, 5-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm zapewniają szeroki zakres możliwości zastosowania.
    • Maksymalny wymiar konstrukcji w schemacie otwierania A wynosi 6000 x 2700 mm.
    • Możliwość zamontowania ciepłych potrójnych lub nawet poczwórnych pakietów szybowych do grubości 54 mm.
    • System o doskonałej stabilności z nowymi stalowymi wzmocnieniami.
    • Możliwość montażu bezprogowego (próg 0 mm).
    • Optymalne wykorzystanie powierzchni wewnątrz pomieszczenia: otwarcie drzwi nie wymaga rozwarcia skrzydeł.
    • Najnowszej generacji ciepły próg.
    • Specjalistyczne okucia zapewniają, że skrzydło po otwarciu swobodnie przesuwa się na wózkach względem nieotwieranej części konstrukcji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-k
  • Rodzina produktuWindows (PVC)
  • Grupa produktuHST MOTION
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-08-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna