Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST MOTION S, schemat otwierania C
OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST MOTION S, schemat otwierania C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST MOTION S, schemat otwierania C

    HST MOTION S.
    stworzone dla lekkości

    Spektakularnie duże przeszklenia utrwalone w wyjątkowo lekkim wizualnie profilu.
    Poznaj drzwi tarasowe, które zapewnią Ci przestronność i swobodę.

    Opis
      • Technologia podnoszono-przesuwna zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
      • Węższe profile to więcej światła w pomieszczeniu.*
      • Profil ramy o głębokości zabudowy 194 mm, 5-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
      • Próg ECO PASS eliminuje barierę komunikacyjną i zachowuje doskonałą izolację cieplną.
      • Mikrowentylacja uzyskana dzięki dedykowanemu zaczepowi zapewnia optymalną cyrkulację powietrza.
      • Nowe stalowe wzmocnienia zapewniają doskonałą stabilność i wytrzymałość systemu.
      • Możliwość zastosowania okuć o podwyższonej odporności na włamanie w klasie RC2.

      * W stosunku do okien tarasowych HST PREMIUM

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-c
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuHST MOTION S
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-01-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna