Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST MOTION S, schemat otwierania K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, drzwi tarasowe HST MOTION S, schemat otwierania K

HST MOTION S.
stworzone dla lekkości

Spektakularnie duże przeszklenia utrwalone w wyjątkowo lekkim wizualnie profilu.
Poznaj drzwi tarasowe, które zapewnią Ci przestronność i swobodę.

Opis
    • Technologia podnoszono-przesuwna zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
    • Węższe profile to więcej światła w pomieszczeniu.*
    • Profil ramy o głębokości zabudowy 194 mm, 5-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
    • Próg ECO PASS eliminuje barierę komunikacyjną i zachowuje doskonałą izolację cieplną.
    • Mikrowentylacja uzyskana dzięki dedykowanemu zaczepowi zapewnia optymalną cyrkulację powietrza.
    • Nowe stalowe wzmocnienia zapewniają doskonałą stabilność i wytrzymałość systemu.
    • Możliwość zastosowania okuć o podwyższonej odporności na włamanie w klasie RC2.

    * W stosunku do okien tarasowych HST PREMIUM

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-k
  • Rodzina produktuWindows (PVC)
  • Grupa produktuHST MOTION S
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-01-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna