- Unikalny, autorski profil starannie zaprojektowany, by łączyć doskonałą estetykę z wyjątkową funkcjonalnością.
- 5-komorowy profil ramy i 4-komorowy profil skrzydła klasy A o głębokości zabudowy ramy i skrzydła 76 mm.
- Aluminium look - nowoczesne wykończenie, które nadaje oknu ekskluzywny, industrialny wygląd.
- Brak listwy przyszybowej i niewidoczna zewnętrzna rama skrzydła to spójna powierzchnia, zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej, nadająca wnętrzu czystą, elegancką linię.
- Trzy uszczelki dla maksymalnej szczelności – dodatkowa uszczelka środkowa skutecznie blokuje straty ciepła i chroni przed hałasem oraz wilgocią.
- Technologia STV - innowacyjna metoda wklejania szyby zwiększa statykę i poprawia jego trwałość.
- Pierwsza na rynku konstrukcja PVC ze smukłym słupkiem ruchomym i klamką centralną wykonana w technologii STV - perfekcyjna symetria, estetyka i funkcjonalność, których nie oferuje żadne inne okno PVC na świecie.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,74 W/(m²K)*
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 37 (-2; -7) dB**
* Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3 o Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką Warmatec.
** Dla okna referencyjnego o wymiarze 1230 x 1480 mm z szybą 4Xglass 4TF/18cAr/3/16cAr/3TF.