Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, okno PILAR, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz stałym słupkiem
OKNOPLAST, okno PILAR, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz stałym słupkiem
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, okno PILAR, okno balkonowe dwukwaterowe z niskim progiem Win Step oraz stałym słupkiem

    PILAR.
    stworzone dla równowagi

    Poszukujesz w życiu równowagi? PILAR to okno, które łączy estetykę, funkcjonalność i nowe technologie. Poznaj przełomowe okno łamiące schematy.

    Opis
      • Unikalny, autorski profil starannie zaprojektowany, by łączyć doskonałą estetykę z wyjątkową funkcjonalnością.
      • 5-komorowy profil ramy i 4-komorowy profil skrzydła klasy A o głębokości zabudowy ramy i skrzydła 76 mm.
      • Aluminium look - nowoczesne wykończenie, które nadaje oknu ekskluzywny, industrialny wygląd.
      • Brak listwy przyszybowej i niewidoczna zewnętrzna rama skrzydła to spójna powierzchnia, zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej, nadająca wnętrzu czystą, elegancką linię.
      • Trzy uszczelki dla maksymalnej szczelności – dodatkowa uszczelka środkowa skutecznie blokuje straty ciepła i chroni przed hałasem oraz wilgocią.
      • Technologia STV - innowacyjna metoda wklejania szyby zwiększa statykę i poprawia jego trwałość.
      • Pierwsza na rynku konstrukcja PVC ze smukłym słupkiem ruchomym i klamką centralną wykonana w technologii STV - perfekcyjna symetria, estetyka i funkcjonalność, których nie oferuje żadne inne okno PVC na świecie.

      WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
      Uw = 0,74 W/(m²K)*

      WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
      Rw = 37 (-2; -7) dB**

      * Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3 o Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką Warmatec.
      ** Dla okna referencyjnego o wymiarze 1230 x 1480 mm z szybą 4Xglass 4TF/18cAr/3/16cAr/3TF.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOKNOPLAST-window-PILAR-double-sash-balcony-window-with-a-low-threshold-Win-Step-one-fixed-glazed-sash-in-the-frame
    • Rodzina produktuWindows (PVC)
    • Grupa produktuPILAR
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-04-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna