Opublikuj swoje produkty
OKNOPLAST, drzwi tarasowe PSK-Z, Pixel
OKNOPLAST

OKNOPLAST, drzwi tarasowe PSK-Z, Pixel

Optymalne wykorzystanie powierzchni, funkcjonalna konstrukcja i oszczędność przestrzeni. Duża powierzchnia szyb pozwala na lepsze nasłonecznienie wnętrza.

  • System uchylno-przesuwny oraz specjalne okucia umożliwiają łatwe uchylanie i przesuwanie skrzydła do szerokości nawet 1,6 m przy użyciu niewielkiej siły.
  • Duża swoboda użytkowania. 
  • Cztery zaczepy antywyważeniowe podnoszące standard bezpieczeństwa.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOKNOPLAST_Pixel_PSK-Z_Patio_Doors
  • Rodzina produktuWindows (PVC)
  • Grupa produktuPSK-Z
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-02-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna