Opublikuj swoje produkty
Separatory substancji ropopochodnych Diamant

Separatory substancji ropopochodnych Diamant

Systemy separatorów substancji ropopochodnych klasy I + II Separatory są potrzebne wszędzie tam, gdzie woda jest zanieczyszczona olejami i innymi lekkimi cieczami. Systemy separatorów są klasyfikowane według NS (wielkości nominalnej). Po złożeniu zapytania o system separatorów obliczamy wymagany NS na podstawie normy EN 858 część 2. Operatorzy następujących obiektów muszą zapewnić instalację odpowiedniego, sprawnego separatora: myjnie samochodowe, warsztaty, stacje paliw, floty pojazdów, magazyny towarów niebezpiecznych. Separatory koalescencyjne KLsepa.compact+ to separatory klasy I. Posiadają one dodatkową jednostkę koalescencyjną, która umożliwia znacznie wyższy stopień separacji. Systemy separatorów KLsepa.compact to separatory klasy II. Separator osiąga stopień separacji poniżej 100 mg oleju resztkowego na litr wody. Dzięki jednostce koalescencyjnej można go obniżyć do poziomu poniżej 5 mg/l.
Opis
  • Objętość
    cieczy lekkiej [l]
    Osad [l] Objętość [l] Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Waga [kg]
    500 1300 2210 2450 1150 1695 200
    500 1300 2210 2450 1150 1695 200
    500 2000 3330 2450 1400 1950 250
    500 2000 3330 2450 1400 1950 250
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDiamant-Light-Fluid-Separators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna