Opublikuj swoje produkty
Moduł rozsączający - EcoBloc maxx
Moduł rozsączający - EcoBloc maxx
Moduł rozsączający - EcoBloc maxx
Moduł rozsączający - EcoBloc maxx

    Moduł rozsączający - EcoBloc maxx

    System zarządzania wodami opadowymi o różnych zastosowaniach: rozsączanie i retencja wody deszczowej, 60 ton/HS-20, 410 m³ (14,480 stóp³)/samochód ciężarowy

    Rozsączanie i retencja wody deszczowej

    • Duża pojemność magazynowa
      Moduły infiltracyjne GRAF mają trzykrotnie większą pojemność magazynową niż standardowy żwirowy odbiornik. Jeden moduł zastępuje zatem około 1300 kg (1,4 tony) żwiru lub 50-metrową rurę drenażową. Ponieważ nie trzeba wykopywać tak dużej ilości ziemi i cieszyć się doskonałym stosunkiem jakości do ceny w porównaniu ze standardowym żwirowym odbiornikiem, moduły GRAF pozwalają zaoszczędzić ciężko zarobione pieniądze!
    • Żywotność ponad 50 lat
      Trwała konstrukcja produktu gwarantuje zrównoważony rozwój. System GRAF EcoBloc i system studzienki Vario 800 zostały zaprojektowane z myślą o żywotności ponad 50 lat.
    • Łatwy montaż
      Moduły montuje się łatwo, szybko i na różne sposoby. Można je montować bez użycia ciężkiego sprzętu – jeden moduł EcoBloc maxx waży zaledwie 9 kg.
    • Do 96% objętości magazynowej
      GRAF EcoBloc maxx ma objętość brutto 225 litrów i objętość netto 217 litrów. Wariant EcoBloc maxx oferuje współczynnik magazynowania na poziomie 96% pomimo wysokiej odporności na obciążenia.
    • Głębokość montażu do 5 metrów
      Nawet przy bardzo dużych obciążeniach moduły GRAF EcoBloc maxx można montować na głębokości do 5 metrów. Oznacza to, że możliwe jest ułożenie do 13 warstw. W przypadku głębokości montażu powyżej 5 metrów prosimy o kontakt z GRAF.
    • Certyfikat BBA Agrément nr 15/5200 dla GRAF EcoBloc maxx

    Produkt przyjazny dla środowiska – zielona logistyka:

    1. Możliwość układania w stosy
      Aby zaoszczędzić miejsce podczas transportu, moduły EcoBloc maxx są układane jeden w drugi. Minimalizuje to koszty transportu, przestrzeń magazynową i emisję CO2.
    2. Łatwy montaż
      Płyta bazowa EcoBloc stanowi fundament każdego systemu EcoBloc. Na jednej płycie bazowej można zamontować do 13 modułów EcoBloc.
    3. Gotowe
      Powierzchnie boczne są uszczelnione płytami końcowymi EcoBloc. System EcoBloc można dostosować do indywidualnych wymagań.


    Opis
    • Blok infiltracyjny EcoBloc maxx
      Blok infiltracyjny do magazynowania i/lub infiltracji wody deszczowej oraz do układania na płytach fundamentowych EcoBloc maxx – patrz osobna pozycja – lub do tworzenia wielu warstw na innych blokach infiltracyjnych EcoBloc maxx.
      Inspekcja i czyszczenie są możliwe poprzez połączenie z blokami infiltracyjnymi EcoBloc Inspect flex i systemem studzienki Vario 800. Otwarta struktura zapewnia trójwymiarowy przepływ wody przez wszystkie komponenty systemu.
      Bloki infiltracyjne układa się w taki sposób, aby zapewnić wystarczające pokrycie, łącząc je z łącznikami EcoBloc w kierunku poziomym – patrz osobna pozycja. Można układać wiele warstw bloków infiltracyjnych, nie są potrzebne żadne łączniki do połączeń pionowych. Długotrwała nośność potwierdzona dla ciężarówek o masie do 60 ton. Maks. głębokość montażu do 5 m.
      Dane techniczne:
      Wymiary (dł. x szer. x wys.): 800 x 800 x 350 mm
      Waga: ok. 9 kg
      Materiał: polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
      Kolor: szary
      Pojemność: 225 litrów (217 litrów netto)
      Współczynnik magazynowania: 96%
      Uwaga: Montaż i układanie należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.
      Produkt: GRAF EcoBloc maxx lub równoważny

      Akcesoria

      Płyta podstawowa EcoBloc maxx
      Płyta podstawowa EcoBloc maxx jako element warstwy bazowej do tworzenia zbiornika infiltracyjnego lub magazynowego EcoBloc maxx
      Dane techniczne:
      Wymiary (dł. x szer. x wys.): 800 x 800 x 40 mm
      Waga: ok. 4 kg
      Materiał: polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
      Kolor: szary
      Pojemność: 25 litrów (20 litrów netto)
      Uwaga: Każdą płytę bazową EcoBloc maxx należy położyć na geowłókninie lub membranie – patrz osobny artykuł – która z kolei powinna zostać położona na płaskiej, równej powierzchni – również patrz osobny artykuł. Montaż i układanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.
      Produkt: Płyta bazowa GRAF EcoBloc maxx lub równoważna

      Płyta końcowa EcoBloc maxx

      Boczne płyty przyłączeniowe do zakończenia każdego rzędu i utworzenia paneli bocznych dla bloków infiltracyjnych GRAF EcoBloc maxx.
      Dane techniczne:
      Zestaw składa się z dwóch płyt końcowych
      Wymiary (dł. x szer. x wys.): 800 x 315 x 80 mm
      Materiał: Polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
      Kolor: szary
      Każdy otwarty koniec/bok systemu EcoBloc maxx jest zamknięty płytą końcową.
      Przyłącza: 2 x DN 250/200/150/100
      Dodatkowe złącze DN 100 do pełnej wentylacji
      Dodatkowe złącze DN 150 do pełnej wentylacji drenaż
      Montaż nie wymaga narzędzi
      Produkt: Płyta końcowa GRAF EcoBloc maxx lub równoważna

      Łączniki EcoBloc
      Do łączenia wielu elementów z rodziny EcoBloc, gdzie elementy systemu GRAF EcoBloc są układane w celu zapewnienia pokrycia dowolnej powierzchni. Jeden łącznik jest wymagany na powierzchnię styku pomiędzy dwoma blokami łączącymi (obok siebie i koniec do końca) na każdej pionowej warstwie elementów systemu.
      Dane techniczne:
      Wymiary (dł. x szer. x wys.): 68 x 26 x 38 mm
      Materiał: polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
      Kolor: szary
      Produkt: łączniki GRAF EcoBloc lub równoważne

      Geotwłóknina GRAF-Tex
      Geotwłóknina Graf-Tex (8 uncji, geowłóknina nietkana), membrana filtracyjna wykonana w 100% z polipropylenu, mechanicznie igłowana w celu utworzenia ciągłego włókna. Materiał odporny na gnicie pomiędzy gruntem a systemem infiltracji zapobiega zamulaniu warstw infiltracyjnych. Geowłóknina Graf-Tex zapewnia długą żywotność, równomierną infiltrację i wysoką przepuszczalność.
      Dane techniczne:
      Szerokość otworu: 100 µm
      Współczynnik przepuszczalności wody kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10-3 m/s
      Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłużne / poprzeczne): 15 kN/m / 15 kN/m
      Siła przebicia (x-s): 2,0 kN
      Gramatura: 200 g/m²
      Klasa wytrzymałości: 3
      Materiał rolki: Szerokość rolki 5 m (196,9 cala)
      Produkt: Geowłóknina GRAF-Tex

      Końcówka odpowietrzająca DN 100
      Końcówka odpowietrzająca DN 100 powinna być zawsze instalowana Systemy retencyjno-infiltracyjne w przypadku intensywnego napływu wody deszczowej/powierzchniowej lub zbyt małej wielkości instalacji wentylacyjnej w budynku.
      Dane techniczne:
      DN 100
      Kolor: Czarny
      Osłona przeciwgryzoniowa
      Możliwość przedłużenia o standardową rurę DN 100
      Produkt: Końcówka odpowietrzająca GRAF DN 100

      Pokrywa odpowietrzająca DN 150/200
      Pokrywa odpowietrzająca DN 150/200 powinna być zawsze instalowana w systemach retencyjno-infiltracyjnych w przypadku intensywnego napływu wody deszczowej/powierzchniowej lub zbyt małej wielkości instalacji wentylacyjnej w budynku.
      Dane techniczne:
      DN 150/200
      Kolor: Czarny
      Można przedłużyć o standardowe rury DN 150/200
      Produkt: Pokrywa odpowietrzająca GRAF DN 150/200

      Dodatkowe pozycje bez materiałów / usług od Otto Graf GmbH
      Wykop pod system EcoBloc

      Warstwa żwiru o grubości 8–10 cm i grubości 8 mm/16 mm.
      Zagęszczona przy użyciu lekkiej maszyny do poziomu i poziomu

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEcoBloc-maxx
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna