Opublikuj swoje produkty
Zbiornik podziemny Platin XL
Zbiornik podziemny Platin XL
Zbiornik podziemny Platin XL

    Zbiornik podziemny Platin XL

    Płaski zbiornik na deszczówkę Platin XL został specjalnie zaprojektowany do gromadzenia wody deszczowej. Dostępny w pojemnościach 10 000 i 15 000 l.

    • Obrotowa nadbudowa zbiornika ułatwiająca wyrównywanie przewodów przyłączeniowych
    • Dostępna z drugą nadbudową zbiornika jako opcja
    • Nadaje się do obciążenia ruchem samochodów ciężarowych o masie do 30 t
    • Elastyczne przyłącze do DN 300
    • Otwory przyłączeniowe z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami wargowymi DN 150
    • Wysokość zbiornika zaledwie 125 cm
    • Wysokiej jakości, zintegrowana technologia filtracji DN 150
    • Otwór nadbudowy z profilem ze stali nierdzewnej zapewniający precyzyjne dopasowanie i bezpieczny montaż
    • Złącza przyłączeniowe do DN 200, w nadbudowie zbiornika do DN 300
    Opis
    • Płaski zbiornik na deszczówkę Platin XL

      Płaski zbiornik na deszczówkę Platin XL (10 000 i 15 000 litrów) do gromadzenia wody deszczowej.

      Bezszwowy, wykonany z wysokiej jakości polietylenu (PE-LLD) – w 100% nadającego się do recyklingu – wykonany z jednego kawałka materiału.

      Przejezdny dla samochodów ciężarowych do SLW 30 – z płytą rozdzielającą obciążenie do dostarczenia na miejscu i odpowiednią

      pokrywą.

      Liczne opcje przyłączy DN 100/150/200. Większe przyłącza do DN 300 na zamówienie.

      Otwór nadbudowy z obrotowym pierścieniem ze stali nierdzewnej – opatentowany – zapewniający wyjątkową stabilność oraz najwyższą dokładność i bezpieczeństwo montażu.

      Dokładność i bezpieczeństwo montażu.

      Duża nadbudowa wejściowa (obrotowa 360°) zgodna z normą.

      Otwór rewizyjny Ø 800/650 mm, wys. = 610 mm. Możliwa jest opcjonalna produkcja z drugą nadbudową zbiornika.

      Dopasowany do górnej krawędzi terenu w połączeniu z pokrywą teleskopową i uszczelką profilową.

      Obsypka zbiornika wypełniona żwirem o okrągłym ziarnie (maks. uziarnienie 8/16). Szczegóły w naszej instrukcji.

      Wykonany: płaski zbiornik na deszczówkę GRAF Platin XL

      Pojemność [l] Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Waga [kg]
      10000490022501910460
      15000750022501910710
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlat-Tank-Platin-XL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna