Opublikuj swoje produkty
Tunel rozsączający 300
Tunel rozsączający 300
Tunel rozsączający 300
Tunel rozsączający 300
Tunel rozsączający 300

    Tunel rozsączający 300

    Oszczędność miejsca i niskie koszty.

    • Tunel rozsączający Graf został zaprojektowany głównie do użytku na terenach prywatnych i wiejskich.
    • System składa się z jednego lub kilku modułów tunelu i dwóch płyt końcowych, które można dowolnie rozbudowywać.
    • Układanie odbywa się w jednym lub kilku rzędach na tym samym poziomie.
    • Ponieważ waga jednego modułu wynosi zaledwie 11 kg, tunel infiltracyjny jest niezwykle łatwy w montażu .
    • Nawierzchnia nad tunelami jest przystosowana do ruchu pojazdów ciężarowych, co oferuje wszechstronne możliwości.
    • Tunel infiltracyjny wytrzymuje stałe obciążenie do 59 kN/m², dzięki czemu nadaje się również do obciązenia ruchem pojazdów ciężarowych.
    Opis
    • Tunel rozsączający

      Tunel rozsączający może być stosowany do infiltracji i retencji wody deszczowej lub powierzchniowej. Trójwymiarowa infiltracja zapewnia rozległy rozpływ wody przy niewielkiej głębokości instalacji. Łatwy montaż

      dzięki niskiej wadze netto – nie wymaga żwiru. Tunele infiltracyjne powinny być pokryte geowłókniną lub

      membraną, którą z kolei układa się bezpośrednio na gruncie. Zaokrąglone krawędzie zapobiegają pęknięciom membrany

      pokrycia. Grubość naziomu gruntu ≥ 75 cm (obciążenie 60 ton). Na każdy rząd wymagane są 2 płyty końcowe.

      Dane techniczne:

      • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1160 x 800 x 510 mm

      • Waga: ok. 11 kg

      • Materiał: polipropylen PP

      • Pojemność: 300 litrów

      • Przyłącza na płycie końcowej

      - góra: DN 110, DN 160, DN 200, DN 300 

      - dół: DN 110

      • Kolor: czarny

      Produkt: Tunel infiltracyjny GRAF

      Akcesoria

      Płyta końcowa do tunelu infiltracyjnego / Twin

      Płyty końcowe do tunelu infiltracyjnego / Twin są zamontowane na każdym końcu Rząd tuneli infiltracyjnych. Zawierają one

      powierzchnie przyłączeniowe dla rur o różnych średnicach.

      Nominalne wymiary przyłączy:

      • góra: DN 110, DN 160, DN 200, DN 300

      • dół: DN 110

      Produkt: Płyta końcowa GRAF do tunelu infiltracyjnego / Twin

      Geowłóknina GRAF-Tex

      Geowłóknina Graf-Tex 200 (8 uncji, geowłóknina nietkana), membrana filtracyjna wykonana w 100% z polipropylenu,

      mechanicznie igłowana w celu utworzenia ciągłego włókna. Materiał odporny na gnicie pomiędzy glebą a systemem infiltracji

      zapobiega zamulaniu się warstw infiltracyjnych. Geowłóknina Graf-Tex 200 zapewnia długą żywotność,

      równomierną infiltrację i wysoką przepuszczalność.

      Dane techniczne:

      • Szerokość otworu: 100 µm

      • Współczynnik przepuszczalności wody kv (s = 20 kPa) 1,0 x 10-3 m/s

      • Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłużne + poprzeczne)/2: 15 kN/m

      • Siła przebicia (x-s): 2,0 kN

      • Gramatura: 200 g/m²

      • Klasa wytrzymałości: 3

      • Materiał rolki: Szerokość rolki 5 m

      Produkt: GRAF Tex 200

      Końcówka odpowietrzająca DN 110
      Końcówka odpowietrzająca DN 110 powinna być zawsze instalowana w systemach retencyjno-infiltracyjnych w przypadku
      silnego napływu wody deszczowej/powierzchniowej lub zbyt małej wielkości instalacji wentylacyjnej w domu.
      Dane techniczne:
      • DN 110
      • Kolor: Czarny
      • Osłona przed gryzoniami
      • Możliwość rozszerzenia o standardową końcówkę DN 110

      Produkt: GRAF Końcówka odpowietrzająca DN 110

      Pokrywa odpowietrzająca DN 160/200
      Pokrywa odpowietrzająca DN 160/200 powinna być zawsze instalowana w systemach retencyjno-infiltracyjnych w przypadku
      Silny napływ wody deszczowej/powierzchniowej lub zbyt mała średnica instalacji odpowietrzającej w domu.
      Dane techniczne:
      • DN 160/200 
      • Kolor: czarny
      • Możliwość przedłużenia o standardowe rury DN 160/200 

      Produkt: Pokrywa odpowietrzająca GRAF DN 160/200 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInfiltration-Tunnel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)510
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna