Opublikuj swoje produkty
Separatory substancji ropopochodnych Saphir

Separatory substancji ropopochodnych Saphir

Systemy separatorów substancji ropopochodnych klasy I + II

Separatory są potrzebne wszędzie tam, gdzie woda jest zanieczyszczona olejami i innymi lekkimi cieczami. Systemy separatorów są klasyfikowane według NS (rozmiaru nominalnego). Po złożeniu zapytania o system separatorów obliczamy wymagany NS na podstawie normy EN 858 część 2. Operatorzy następujących obiektów muszą zapewnić instalację odpowiedniego, sprawnego separatora: myjnie samochodowe, warsztaty, stacje paliw, floty pojazdów, magazyny towarów niebezpiecznych

Separatory substancji ropopochodnych klasy I i II

Systemy separatorów KLsepa.compact+ to separatory koalescencyjne klasy I. Posiadają one dodatkową jednostkę koalescencyjną, która umożliwia znacznie wyższy stopień separacji. Systemy separatorów KLsepa.compact to separatory klasy II. Separator paliwa osiąga stopień separacji poniżej 100 mg oleju resztkowego na litr wody. Dzięki zastosowaniu urządzenia koalescencyjnego stężenie to można zmniejszyć do wartości poniżej 5 mg/l.

Opis
  • Pojemność [l] Osad [l] Objętość [l] Ø maks. [mm] Wysokość [mm] Waga [kg]
    300 300 770 1155 1645 80
    500 400 1100 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySaphir-Light-Fluid-Separators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna