Opublikuj swoje produkty
Zbiornik podziemny Carat S
Zbiornik podziemny Carat S
Zbiornik podziemny Carat S
Zbiornik podziemny Carat S
Zbiornik podziemny Carat S

    Zbiornik podziemny Carat S

    Nowa generacja podziemnych zbiorników Carat na deszczówkę została opracowana specjalnie do gromadzenia wody deszczowej. Łatwy w transporcie dzięki niskiej wadze i okrągłemu profilowi ​​H.

    Zalety logistyczne zbiornika Carat S

    Zbiornik Carat S składa się z dwóch półskorup, które można układać jeden na drugim, co pozwala na składowanie wielu zbiorników na jednej palecie w celu transportu. Na przykład, możliwe jest ułożenie pięciu zbiorników Carat S o pojemności 6500 litrów lub dziewięciu zbiorników Carat S o pojemności 2700 litrów na jednej palecie. Dzięki temu standardowy 40-stopowy kontener transportowy może pomieścić zbiornik o łącznej pojemności do 130 000 litrów! Unikalna funkcja układania zbiorników w stosy redukuje koszty transportu i wpływ na środowisko wynikający z emisji spalin, umożliwiając jednocześnie wysyłkę do dowolnego miejsca na świecie.

    Łatwy i bezpieczny montaż

    • Opatentowane szybkie złącze (zaznaczone na zielono) umożliwia montaż zbiornika Carat S bez użycia śrub w zaledwie kilka minut. Demontaż jest możliwy w dowolnym momencie.
    • Wysokiej klasy materiał EPDM użyty w uszczelnieniach profili (zaznaczony na żółto) został przebadany laboratoryjnie. Wytrzymuje ponad 25 lat.
    • Śruba centrująca (zaznaczona na pomarańczowo) zapewnia dokładny i łatwy montaż dwóch połówek, zapobiegając wyciekom.

    Więcej zalet

    • Najwyższa stabilność i wyjątkowa dokładność montażu dzięki nowym procesom produkcyjnym.
    • Stała jakość dzięki stałemu monitorowaniu produkcji.
    • Nadaje się do obciążenia ruchem pojazdów (w połączeniu z teleskopową pokrywą żeliwną).
    • Wytrzymały w kontakcie z wodami gruntowymi do połowy zbiornika dzięki wyjątkowo stabilnej konstrukcji.
    • Bezpieczeństwo inwestycji dzięki 10-letniej gwarancji — porównaj!
    • Możliwość rozbudowy w razie potrzeby.
    • „Patent USA 7854338”

    Zastosowanie:

    • Światowa innowacja – nowa generacja podziemnych zbiorników na deszczówkę Carat została opracowana specjalnie dla zbieranie wody deszczowej
    • Zbiornik Carat można indywidualnie dostosować do swoich potrzeb jako zbiornik ogrodowy lub przydomowy, korzystając z systemu modułowego
    • Do montażu w gruncie w warunkach mrozoodpornych
    Opis
    • Zbiornik podziemny Carat S

      Zbiornik podziemny Carat S, o nośności do LKW12, wykonany z wysokiej jakości materiału Duralen®, w 100% nadającego się do recyklingu. 8 możliwości podłączenia DN 100/150 – 5 przygotowanych z uszczelkami wargowymi DN 100. Duża nadbudowa(obracana o 360°) zgodnie z DIN 1989. Średnica otworu wlotowego 800/650 mm, wysokość = 610 mm. Dopasowany do górnej krawędzi gruntu pokrywą teleskopową i uszczelką profilową. Certyfikat stabilności i wodoszczelności zgodnie z normą DIN EN 12566-3.

      Pojemność zbiornika: 2700–6500 litrów

      Produkt: Zbiornik podziemny GRAF Carat S

      Pojemność [l]Długość [mm]Szerokość [mm]Wysokość [mm]Waga [kg]
      2700208015652010120
      3750228017552200150
      4800228019852430185
      6500239021902710220
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUnderground-Tank-Carat-S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna