Opublikuj swoje produkty
System studzienki Vario 800
System studzienki Vario 800
System studzienki Vario 800
System studzienki Vario 800
System studzienki Vario 800
System studzienki Vario 800

    System studzienki Vario 800

    System Vario 800 można zamontować bezpośrednio w systemie infiltracji lub retencji za pomocą EcoBloc Inspect flex. Powierzchnie przyłączeniowe kanałów inspekcyjnych w Vario 800 Flex są dokładnie dopasowane do systemu EcoBloc Inspect Flex.

    • Studzienka może być w pełni zintegrowana, dzięki czemu nie jest wymagany dodatkowy wykop.
    • Różnorodne zastosowania (np. jako szyb wlotowy, szyb retencyjny lub szyb inspekcyjny).
    • Możliwość umieszczenia w dowolnym miejscu zbiornika.
    • Możliwość łączenia z pokrywami GRAF i elementami studzienek.
    • Przyłącza poprzez moduł wlotowy można obracać o 360°.
    • Bardzo dobra dostępność z prześwitem 600 mm.
    • Powierzchnie przyłączeniowe DN 200 / 300 / 400.
    • Możliwość uwzględnienia objętości studzienki w ocenie objętości zbiornika.
    Opis
    • Typ Pojemność [l] Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Waga [kg]
      typ 1 230 800 800 455  25
      typ 2  420  800  800  760  35
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVario-800-flex-shaft-system
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-19
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna