Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Tradition Satin, Alto
Panaget

Wood floor French oak Tradition Satin, Alto

This authentic French oak contains hints of dark and pale blond, and small knots. Here, black and white graphic motifs have been used to great effect: black for contrast and character, white for light. For an even more stylish look, try using gold, silver or copper decorative items to add lustre.
Opis
    • French oak Tradition Satin, Alto 139*1210 - Core HDF
      Item number: 1017699
      Length: 1210 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-tradition-satin-alto
  • Rodzina produktuAlto
  • Grupa produktuTimeless Natural hues
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)12
  • Szerokość (mm)139
  • Głębokość (mm)1210
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)9.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania