Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva
Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva

    The best thing about pale floors is that they let you experiment with colour schemes, and are suitable for a wide range of uses. This French oak flooring, with its faint sheen of white, adds luminosity to an interior. For extra warmth, combine it with vivid, brightly coloured walls or ornaments.
    Opis
      • French oak Zenitude Linen, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007649
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Linen, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007320
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Linen, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007314
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoak-zenitude-linen-diva
    • Rodzina produktuDiva
    • Grupa produktuDaylight Whites
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-07-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)12
    • Szerokość (mm)139
    • Głębokość (mm)495
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)9.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCFloor

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania