Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Zenitude Linen, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Linen, Sonate

Our Linen finish lets the solid oak tell its own story. Rather than hiding the knots, cracks and nuances of colour, it brings them to the fore. Be as bold as you like: whatever your chosen style and colour scheme, this white flooring provides a beautiful backdrop.
Opis
    • French oak Zenitude Linen, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1007268
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-zenitude-linen-sonate
  • Rodzina produktuSonate
  • Grupa produktuDaylight Whites
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)14
  • Szerokość (mm)140
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)10.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania