Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone

French oak flooring that’s full of character. This flooring actually flaunts its imperfections, giving it added charm, while the combination of a soft finish and hard oak proves that opposites attract. Aged chamfering gives your interior a luxurious but lived-in look, whether it’s gilded baroque or sixties pop.
Opis
    • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1007658
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-zenitude-origine-tufeau-herringbone
  • Rodzina produktuHerringbone
  • Grupa produktuDaylight Whites
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-01-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)14
  • Szerokość (mm)139
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)7.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor