Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL

    Optional split cover for the horizontal right angle fitting FRRA6X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

      Opis
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 10.68
        Overall Length (mm) - 271.3
        Overall Width (In.) - 2.15
        Overall Width (mm) - 54.6
        Material - ABS
        Couplers Required —
        Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyfiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC6YL
      • Rodzina produktuElectrical
      • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2011-02-07
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyABS
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
      • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass Number23-37 11 13
      • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CodeD50
      • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL