Opublikuj swoje produkty
SL764+ SM OP

SL764+ SM OP

Oprawa LED do montażu powierzchniowego, do użytku wewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z wytłaczanego profilu aluminiowego, anodyzowanego (EV1) lub malowanego proszkowo, boczki z odlewu aluminiowego malowane proszkowo - Klosz opalizowany z PMMA dla optymalnego rozproszenia światła i wysokiej równomierności - Dystrybucja światła bezpośrednia - Liniowa, minimalistyczna konstrukcja ze zlicowanymi zaślepkami - Estetyczny wygląd dzięki wysokiej jakości wykonania połączeń profilowych - Oprawa przygotowana do połączenia kaskadowego - Prosty i łatwy montaż - Wymienne wkłady świetlne - Tolerancja koloru wg MacAdam ≤3 SDCM - Inne wersje opraw i konfiguracje linii świetlnych są dostępne na stronie www.light-performer.com
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysl764-plus-sm-op
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuLinear systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)66
  • Szerokość (mm)2532
  • Głębokość (mm)44
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPMMA
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania