Opublikuj swoje produkty
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Laminant wysokociśnieniowy z indywidualnymi motywami nadruku cyfrowego, opóźniający rozprzestrzenianie się ognia według w oparciu o normę EN 438-3:HGF/VGF. Tylna strona szlifowana, umożliwiająca łatwe klejenie.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Trudnopalny materiał powierzchniowy do tworzenia kompozycji na targach, imprezach okolicznościowych, w sklepach, instytucjach publicznych i specjalnych, hotelach, szkołach, gabinetach lekarskich i klinikach. Laminat sprawdzi się wszędzie tam, gdzie oprócz zabezpieczenia przeciwpożarowego liczy się oryginalny wystrój, łatwość konserwacji i odporność na czynniki zewnętrzne. Właściwości produktu: Individual; łatwa opieka; przeznaczone do kontaktu z żywnością; trudno zapalne Certyfikat FSC®: tak Certyfikowano przez PEFC™: tak Reakcja na ogień: opóźniające palenie; C-s1,d0 (EN 13501-1) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: W nawiazaniu do EN 438-3 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-HPL-Individual-Motiv-Pyroex-1_2-mm
    • Rodzina produktuHigh-pressure laminates (HPL)
    • Grupa produktuDuropal HPL
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-07
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)1.2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania