Opublikuj swoje produkty
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Placo Solution made of structured ceiling composed of plasterboard and F530 steel. It has a uniform and smooth finish, and is indicated for indoor environment.
Opis
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycontinuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • Rodzina produktuceiling
  • Grupa produktuStandard
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTynk
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
  • Waga netto (kg)11.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameDrywall
  • UNSPSC code30161503
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
  • OmniClass Number23-15 19 23
  • OmniClass TitleCeilings
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa