Opublikuj swoje produkty
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27

    RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)
    Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
    Opis
    • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycontinuous_suspended_ceiling_rigitone_8-15-20_super-est_bid_60-27
    • Rodzina produktuceiling
    • Grupa produktuPerformance
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTynk
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    • Waga netto (kg)12.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionBoard and sheet ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-15 19 23
    • OmniClass TitleCeilings
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa
    Brazylia