Opublikuj swoje produkty
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.
Opis
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyregistrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • Rodzina produktuRemovable ceiling
  • Grupa produktuGyprex Clean
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTynk
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
  • Waga netto (kg)9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameDrywall
  • UNSPSC code30161503
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
  • OmniClass Number23-15 19 23
  • OmniClass TitleCeilings
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa
Brazylia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText