Opublikuj swoje produkty
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(7 recenzje)

    La poltrona CUP è realizzata in plastica ed è disponibile in bianco o nero. Il rivestimento della poltrona è disponibile in diversi tessuti e colori e può essere perfettamente abbinato alla scocca. La struttura in metallo è cromata o verniciata a polvere nera.

    Opis
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1950-12

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCUP-armchair
    • Rodzina produktuCUP
    • Grupa produktuArmchair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)830
    • Szerokość (mm)640
    • Głębokość (mm)630
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)7.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC012213
    • Nazwa ETIMOffice chair
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products