Opublikuj swoje produkty
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
    PLANK

    CUP lounge chair

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(23 recenzje)

    The CUP Lounge Chair is a comfortable and elegant armchair. The seat shell is made of plastic and is available in black or white. The upholstery of the chair can be chosen from different fabrics and colours that perfectly match the seat shell. The metal frame is available either chrome-plated or black powder-coated.

    Opis
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1960-12

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCUP-lounge-chair
    • Rodzina produktuCUP
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)710
    • Szerokość (mm)640
    • Głębokość (mm)680
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)7.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products