Opublikuj swoje produkty
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
    PLANK

    LAND lounge chair

    The Land Lounge Chair is a plastic armchair manufactured by rotational molding. It is available in the colours black, white, basalt grey, signal grey, traffic red and yellow green. The chair is suitable for both indoor and outdoor use.

    Opis
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1100-00

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLand-Lounge-Chair
    • Rodzina produktuLAND
    • Grupa produktuLounge chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)1110
    • Głębokość (mm)820
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Materiał dodatkowyPolietylen
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products