Opublikuj swoje produkty
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
    PLANK

    LAND ottoman

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(12 recenzje)

    The LAND ottoman is a plastic stool available in the colours black, white, basalt grey, signal grey, traffic red and yellow green. It is suitable for indoor and outdoor use and serves as a side table for the LAND lounge chair.

    Opis
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1050-00

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLAND-ottoman
    • Rodzina produktuLAND
    • Grupa produktuChairs, Stools & Benches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)380
    • Szerokość (mm)740
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Materiał dodatkowyPolietylen
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products