Opublikuj swoje produkty
MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(10 recenzje)

    The MART table consists of a powder-coated metal frame in the colours black or white. The legs are either made of powder-coated aluminium in the colours black, white or aluminium with an ash coating in natural lacquer. The table system is suitable for both indoor and outdoor use, but only for the table with powder-coated legs.

    Opis
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Plank Lab.
      ITEM NUMBER: 9825-01

      The table tops are available as:

      - HPL FunderMAX FH (100x220cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (100x220cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMart-Table-oval-h-73
    • Rodzina produktuMart
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)2200
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)49
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products